Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E53 rohrförmige kapazitive Näherungssensoren

Die kapazitiven E53-Rohrsensoren von Eaton sind eine ideale Lösung für die Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten und die Messung von pulverförmigen oder granulierten Materialien. Diese Einzelgeräte können sowohl metallische als auch nichtmetallische Ziele aufspüren. Kabel- und Aufbauversionen mit Mikrosteckern ermöglichen eine einfache Installation oder Nachrüstung.   

Hauptmerkmale

  • Erkennung von Flüssigkeiten, Pulvern und anderen Materialien, die mit anderen Sensortypen schwierig oder unmöglich sind
  • Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsbeständig
  • Empfindlichkeitseinstellung
  • LED-Anzeige für Ausgänge

E53 Capacitive Series

Diese Sensoren können sowohl metallische als auch nichtmetallische Ziele aufspüren. Ein Schraubgehäuse ermöglicht eine einfache Montage. Sie eignen sich ideal für die Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten und zur Erfassung von pulverförmigem oder granuliertem Material.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015