Nutzen Sie den Systemansatz der neuen Generation des XControl-Systems! Die mit vielseitigen Schnittstellen ausgestatteten Modular-SPSen XC-104, -204 und -303 lassen sich mit dem E/A-System XN300 und den entsprechenden CAN- und EtherCAT-Gateways ideal zu einer Systemlösung für kleine bis mittlere Anwendungen erweitern. Zudem ist die Installation, Verkabelung und Programmierung dieses modernen Systems zeitsparend und denkbar einfach.
Probieren Sie das XC-204 Starterset!
Dieses Starterset enthält die folgenden Komponenten:
• XC-204 Modularsteuerung (Typ XC-204-C21-001), 1x100 Mbit/s Ethernet Schnittstelle, 24 V DC
• XN300 E/A-Modul (Typ XN-322-8DIO-PD05), 4 Digitaleingänge, 4 Digitalausgänge, 24 V DC
• RJ45 Kabel
• XSOFT-CODESYS Softwarelizenz
• XControl Broschüre
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Support
Contact us
+359884477015