Dokument herunterladen () von 20
Leistungsmessung, Stromüberwachung und Software

Temperatur-Rechner

Berechnen Sie sowohl die Wärme- als auch die Verlustleistung Ihrer konfigurierten Schaltanlage und erstellen Sie einfach den Bauartnachweis für die Erwärmung gemäß IEC EN-61439. 

Laden Sie unseren Temperaturrechner herunter

Bitte registrieren Sie sich Sie erhalten weitere Anweisungen sowie einen Link zum Herunterladen der Software per E-Mail.

Erstellen Sie innerhalb von Minuten einen Bauartnachweis für den Temperaturanstieg

Der Eaton Temperaturkalkulator ist in unseren xEnergy-Configurator integriert. Beginnen Sie, indem Sie einfach die Materialstückliste in den Temperaturrechner hochladen. Sie können auch Ihre eigene Stückliste hochladen.

Die Software berechnet die Verlustleistung aller Stromkreise einschließlich der internen Verkabelung auf der Grundlage der Nennströme der Hauptstromkreise. Die Verlustleistung der Schaltgerätekombination wird berechnet, indem die Verlustleistungen der Stromkreise addiert werden (Gesamtlaststrom ist begrenzt auf den Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination). Die Verlustleistung der internen Verkabelung wird mittels Berechnung ermittelt.

Alle Berechnungen werden gemäß IEC / EN 61439 durchgeführt.

 

Businessman with hands behind back

Integriert sich übergangslos in unseren xEnergy Konfigurator

Mit dem kostenlosen xEnergy Konfigurator können Sie innerhalb weniger Minuten die Preisgestaltung und Auslegung von Eaton-Schaltanlagen für Ihr Projekt vornehmen. Die Software ist für die Projektverwaltung optimiert und verwendet eine einfache Drag-and-Drop-Funktionalität. Erzeugen Sie eine Materialstückliste für Ihr Projekt, die direkt in den Temperaturkalkulator hochgeladen werden kann!
Produkte

Hauptmerkmale

Der Temperature Calculator unterstützt Sie bei der Erstellung von Nachweisen zur Erwärmung gemäß Norm IEC 61439-1.

  • 10.10.4.2: Schaltgerätekombinationen mit einem Abteil und einem Bemessungsstrom ≤ 630A
  • 10.10.4.3: Schaltgerätekombinationen mit einem Bemessungsstrom ≤ 1600A

 

Ideal für Projekte

  • Vollständig integriert in unseren xEnergy-Configurator - konstruieren Sie Ihre Schaltanlage und importieren Sie die Daten in den Temperaturkalkulator
  • Spezifische Betriebsbedingungen wie Umgebungstemperaturen und Derating werden berücksichtigt
Download Links
X
Download Close

Laden Sie unseren Temperaturrechner herunter

Bitte registrieren Sie sich Sie erhalten weitere Anweisungen sowie einen Link zum Herunterladen der Software per E-Mail.
X
Download Close