Dokument herunterladen () von 20
Leistungsmessung, Stromüberwachung und Software

xEnergy Configurator

Eatons xEnergy-Konfigurator ist eine Preis- und Konfigurationssoftware, mit der Schaltanlagenbauer Niederspannungs-Schaltanlagen mit Eatons xEnergy- und Modan-Gehäusefamilien sowie IZM- und NZM-Leistungsschalterfamilien auslegen und deren Kosten berechnen können.

xEnergy Configurator herunterladen

Um Ihnen die Planung und Auslegung Ihrer xEnergy-Schaltanlage so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.

Der ideale Konfigurator für Ihr Niederspannungsprojekt

Mit dem xEnergy-Configurator können Sie innerhalb weniger Minuten die Preisgestaltung und Auslegung von Eaton-Schaltanlagen für Ihr Projekt vornehmen. Der Konfigurator ist projektierungsorientiert aufgebaut.

Sie können sowohl eine Stückliste (für Schaltanlagengehäuse, Geräteeinbausätze und Leistungsschalter) als auch eine individuell einstellbare Frontansicht zur Angebotserstellung erzeugen.. Über die funktionsgeführte Systemauswahl wird automatisch der passende Verteiler generiert.

Umfangreiche technische Informationen finden Sie in den im Configurator hinterlegten Katalogen, Bedienungsanleitungen, Installationsanweisungen und technischen Handbüchern.

Zusätzlich zur Eaton-Materialdatenbank können Sie Ihr eigenes Material hinzufügen und verwalten, indem Sie eine Benutzer-Materialdatenbank anlegen.

So erhalten Sie alle Informationen und die Flexibilität, die Sie für die Bearbeitung Ihres Projekts benötigen!

bus ele apps engineering tile

Integriert sich übergangslos in unseren Temperaturkalkulator

Berechnen Sie sowohl die Wärme- als auch die Verlustleistung Ihrer konfigurierten Schaltanlage und erstellen Sie einfach den Auslegungsnachweis für die Erwärmung gemäß IEC EN-61439.
Produkte

Hauptmerkmale

Optimiert für Projekte

  • Projektverwaltung über eine funktionale, benutzerfreundliche Oberfläche
  • Erleichtert die Angebotserstellung durch Generierung einer Frontansicht
  • Frontansicht kann per Drag & Drop individuell angepasst werden
  • Ausführlicher Bestell- und Technikteil
  • Inklusive Bedienungsanleitungen, Installationsanweisungen und technischen Handbüchern

 

Intelligente Konfiguration

  • Die Parameter für die Montageplatten, Gehäuse und Schalter sind miteinander verbunden - ändern Sie einen, werden die anderen automatisch aktualisiert
  • Geben Sie die Systemparameter ein, um die Auswahl der entsprechenden Teile zu sehen - keine Modellnummer erforderlich
  • Erzeugt eine Stückliste für Schaltanlagengehäuse, Geräteeinbausätze und Leitungsschutzschalter
  • Berechnet Kupferschienen
  • Nahtlos in unseren Temperaturrechner integriert

Eine Software für mehrere Eaton Schaltschrank- und Leistungsschalterfamilien:

  • Modan
  • xEnergy Main (Sammelschiene oben und Sammelschiene hinten)
  • xEnergy Safety
  • xEnergy Light
  • xEnergy Basic
  • ACB (IZM) offene Leistungsschalter
  • NZM Kompaktleistungsschalter
  • MCB Leitungsschutzschalter
  • FI Fehlerstromschutzschalter
  • FI/LS Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
  • Zubehör
Download Links

xEnergy Configurator herunterladen

 

Setup-Datei - xEnergy-Configurator

Installieren Sie die Setup-Datei und fügen Sie bei Bedarf Materialdatenbanken hinzu

Die Preise in bestehenden Projekten werden nicht automatisch bei der Übernahme von neuen Materialstammdaten aktualisiert. Diese sind projektbezogen manuell zu aktualisieren
X
Download Close