Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verriegelungsvorrichtungen

Ark-Gard ENP, ENR, ENRX, ENC – Explosionsgeschützte NEMA-Verriegelungsvorrichtungen

Dank der explosionsgeschützten NEMA-Steckdosen, -Steckverbinder und -Stecker Ark-Gard lässt sich der Strom ganz einfach und sicher dorthin bringen, wo er benötigt wird.

Die Steckdosen Ark-Gard verfügen über drei federbelastete Schieber, die verhindern, dass sich die Frontplatte der Steckdose dreht, bis der ENP-Stecker vollständig in die Steckdose gesteckt ist.  Um den Anschluss herzustellen, wird der ENP-Stecker vollständig eingesteckt und die Anschlussfläche wird durch Vorschieben des Steckers nach innen bewegt.  Der Stecker wird dann gedreht und schließt den Stromkreis.  Wenn die Drehung beginnt, wird der Stecker in der Steckdose verriegelt und kann nicht versehentlich gelöst werden.  Beim Herstellen oder Unterbrechen des Stromkreises wird jeder entstehende elektrische Lichtbogen in der werkseitig versiegelten Kammer begrenzt.

Die Geräte Ark-Gard werden mit tragbaren oder festen elektrischen Betriebsmitteln wie Motorgeneratoren, Schweißern, Pumpen, Kompressoren, Heiz- und Kühlgeräten, Mobilfunkrelaisstationen, Förderbändern, Beleuchtungssystemen und ähnlichen Geräten verwendet.  Zugelassen für den Einsatz in Bereichen der Klasse I und II, die durch das Vorhandensein von entzündlichen Dämpfen und Gasen oder brennbaren Stäuben zu Gefahrenbereichen werden.

Wird häufig bei Standardwartungs- oder Anlagenabschaltungen mit Geräten mit einem Leistungsbedarf von nicht mehr als 20 Ampere verwendet.

Zulassungen und Konformität

ENRX-Steckdosen:

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 2, IIA, IIB + H2
  • Klasse II, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL-Norm: 1203, 121201, 498 (nur Modelle mit 20 A)
  • CSA-zertifiziert CSA C22.2 Nr. 0, 30, 42, 94 und 159 (15-A- und 20-A-Modelle)
  • NEMA/EEMAC 3, 3X, 4, 4X (um die Bemessungsdaten von NEMA 4X zu erreichen, müssen die Einbaudosen und die Abdeckung aus Aluminium bestehen)

ENR-Steckdosen (Modelle M3 und M4) und ENP-Stecker:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B†, C, D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • ANSI/UL-Norm: 1010
  • NEMA/EEMAC 3, 3R (nur M4), 7BCD, 9FG

†Steckdoseneinheiten allein (d. h. ENR5201) sind nicht  für Klasse I, Gruppe B geeignet.

ENC-Anschlüsse:

  • CSA-zertifiziert CSA C22.2 Nr. 159M
  • Klasse I, Gruppen B, C, D
  • Klasse II, Gruppe G, Kohlestaub
  • Klasse III
  • NEMA 3R, wetterfest
  • NEC Artikel 501.140 Konformität

Gestaltungsmerkmale

  • Werksseitig abgedichtete Kammer in Anschlussbuchse und Steckverbinder umschließt die potenziellen Lichtbogenkomponenten zwischen zwei explosionssicheren Gewindeverbindungen. Diese Gewinde sind speziell für die Bewegungsfreiheit beschichtet, wodurch die Ein-/Aus-Aktion gewährleistet wird. Es sind keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich.
  • Einteilig geformte Dichtungen, Abdeckung und ENP-Stecker für das Einstecken des Steckers bieten vollen Schutz vor der Umgebung an der Steckdosenseite

Steckdosen ENRX:

  • Die ENRX-Abdeckung bietet NEMA 4X-Schutz mit einem breiteren Temperaturbereich, unverlierbaren Schrauben und möglichem Schalttafeleinbau 
  • Das Design mit Nachrüstmöglichkeit ermöglicht es Kunden, die Abdeckung zu kaufen und sie auf der vorhandenen Aluminiumeinbaudose zu installieren, um die NEMA 4X-Bewertung zu erhalten

Steckdosen ENR M4 Premier:

  • Die Dichtung der Schraubkappenabdeckung schützt hervorragend vor rauen Umgebungen für eine längere Produktlebensdauer
  • Der federbelastete Schieber erhöht die Sicherheit, indem er die Standardstecker der NEMA/EEMAC-Konfiguration ausschließt, die in einem Gefahrenbereich einen Lichtbogen verursachen könnten
  • Sattelklemmen lassen sich einfach verdrahten, was die Installationskosten und den Aufwand reduziert
  • Die Verriegelungs-/Kennzeichnungsbohrung entspricht den Anforderungen der OSHA.

Steckdosen ENR-M3:

  • Konstruktion mit oberen Klappdeckel und Winkel von 45° nach unten für überlegenen Schutz an feuchten, nassen und schmutzigen Stellen

Stecker ENP:

  • Die Konstruktion mit unverlierbarer Passschraube gewährleistet einen einfachen Einbau und reduziert die Wahrscheinlichkeit, kritische Komponenten im Feld zu verlieren
  • Isolator- und Kontaktkomponenten sind jetzt eine einteilige Baugruppe
  • ENP-Stecker können in Nicht-Gefahrenbereichen mit Standardsteckdosen der U-Masse-NEMA/EEMAC-Konfiguration 5 und 6 verwendet werden, wodurch zwei separat ausgestattete tragbare Geräte desselben Typs entfallen. Die ENR-Steckdose akzeptiert keine Standardstecker der NEMA/EEMAC-Konfiguration.
  • Der Steckerkörper ist mit einer internen Zugentlastung und einer Kabeldichtungstülle ausgestattet, die verschiedene Kabeldurchmesser aufnehmen kann.

Anschlüsse ENC:

  • Das Uni-Shell-Griffgehäuse bietet eine glatte, langlebige Außenfläche, die verhindert, dass der Steckverbinder an Geräten oder anderen Kabeln feststeckt.
  • Der federbelastete Schieber erhöht die Sicherheit, indem er die Standardstecker der NEMA/EEMAC-Konfiguration ausschließt, die in einem Gefahrenbereich einen Lichtbogen verursachen könnten
  • Erhöhte Umweltsicherheit durch schwenkbare Verschlussabdeckung, die Schutz vor der Witterung an feuchten, nassen und schmutzigen Stellen bietet; die Abdeckung bleibt geschlossen, bis der ENP-Stecker angeschlossen werden muss
  • Verbesserte Sicherheit durch integrierte Verriegelung/Kennzeichnung verhindert das Risiko, dass der Bediener oder Auftragnehmer Prozessausrüstung anschließt, wenn die Bedingungen unsicher sind
  • Sattelklemmen bieten erhöhte Sicherheit mit einfach abzuschließenden Anschlusspunkten für zuverlässige Leiterabschlüsse
  • Erhöhte Sicherheit durch unverlierbares Tri-Lock-Design: Drei Kontaktpunkte verhindern das Einklemmen von Kabeln, was interne Leiter oder Kabelmantel beschädigen könnte; unverlierbare Schrauben verhindern, dass kritische Komponenten während des Einbaus verloren gehen
  • Interner Einrastisolator erhöht die Sicherheit des Personals mit Zwischenisolator zwischen Leitern und der Außenhülle aus Metall

Standard-Materialien

Steckdose:

  • Steckdosengehäuse und Verschlussklappe – kupferfreies Aluminium
  • Innenseite der Steckdose – Glasfaserverstärktes Polyester von Krydon
  • Steckdosenkontakte – Messing
  • Scharnierachse und Feder der Steckdosenabdeckung – Edelstahl
  • Steckdosendichtung – Neopren

Stecker:

  • Steckerinnenseite – Nylon
  • Steckerkontakte – Messing
  • Steckerbuchse – Neopren

Stecker:

  • Steckverbindergehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Steckverbinderisolierung – glasfaserverstärktes Polyester
  • Steckverbinderkontakte – Messing

Zeichnungen und Konstruktionsunterstützung aufzurufen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close