Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite CSR Steckdosen mit nichtmetallischer Verriegelung

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.

Unsere nichtmetallischen verriegelten Steckdosen Arktite CSR werden verwendet, um tragbare oder fest installierte elektrische Geräte wie Schweißgeräte, Kompressoren, Förderbänder, tragbare Werkzeuge, Beleuchtungssysteme und ähnliche Geräte mit Strom zu versorgen.  Das kompakte Gehäuse wurde für den Einsatz im Steg eines I-Trägers ausgelegt und seine hochbelastbare Buchse Arktite ist mit den vorhandenen Steckern Arktite der Baureihe Crouse-Hinds mit denselben Bemessungsdaten und derselben Konfiguration kompatibel.

In den Ausführungen des Typs 4X und IP66 eignet sich das Modell CSR ideal für den Einsatz in feuchten oder korrosiven Bereichen sowie an nassen Orten mit Strahlwasser. 

Zulassungen und Konformität

  • UL-Normen: UL508, UL1682
  • Zertifiziert von UL nach CSA-Norm: C22.2 Nr. 14, 182.1
  • Gehäusetyp 3, 4, 4X, 12
  • IP66-Gehäuse

Gestaltungsmerkmale

  • Die Frontkappe mit Gewinde sorgt für eine wasserdichte Bewertung, während der Stecker nicht eingerastet ist
  • Sicherungsring am APJ/NPJ-Steckergewinde Arktite auf der Buchse für eine positive, sorgenfreie Kontaktherstellung zur Stromversorgung und eine wasserdichte Abdichtung zur Umgebung
  • Erfüllt die OSHA-Anforderungen für die Verriegelung/Kennzeichnung
  • H.P.-bewerteter, gekapselter Schalter für Motorlastanwendungen
  • Fused CSR bietet einen Klappdeckel für den einfachen Zugriff beim Verdrahten oder Austauschen von Sicherungen.
  • Das CubeFuse der Eaton Bussmann Series mit Anzeige ist für 30 A und 60 A bei 600 V AC (ohne Sicherungen) ausgelegt
  • Das Nut-und-Feder-Abdichtungssystem mit durchgehend erhöhter Lamelle um das Gehäuse sorgt für eine wasserdichte und strahlwasserfeste Ausführungen
  • Korrosions- und schlagfestes Gehäuse des Typs 4X, wasserdicht, IP66-Schutzart
  • Innovative Abschaltleitung für einfachen Zugang bei der Verdrahtung
  • Der große Drehgriff ist selbst mit Handschuhen einfach zu bedienen
  • Selbstwischende Marinemessingkontakte in der Steckdose bringen zuverlässige Leistung und eine lange, ausfallsichere Lebensdauer
  • Korrosionsfreie, epoxidpulverbeschichtete Steckdose für noch bessere Witterungsbeständigkeit im Außenbereich
  • Der im Praxiseinsatz bewährte direkte Verschluss sorgt jedes Mal für eine formschlüssige Verriegelung

Standard-Materialien

  • Gehäuse – glasfaserverstärktes Polyester
  • Hardware – Edelstahl
  • Steckdosengehäuse – Aluminium
  • Leistungskontakte – Marinemessing
  • Verriegelungsmechanismus – Edelstahl
  • Naben – Zink
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden