Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite WSQC Verriegelungssteckdosen

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.  

Die Verriegelungssteckdosen Arktite WSQC werden verwendet, um tragbare elektrische Geräte wie Handlampen, Beleuchtungssysteme, Elektrowerkzeuge, Förderbänder und Schweißgeräte und Kompressoren mit Strom zu versorgen.  Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in nicht gefährlichen, Industrieanwendungen.  Das kompakte Modell WSQC ist für 30 A und 60 A lieferbar und mit APJ-Aluminium- und nichtmetallischen NPJ-Krydon-Steckern der Reihe Arktite kompatibel.

Zulassungen und Konformität

  • NEMA 3R, 12
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 14, 182.1
  • UL- und cUL-gelistet

Gestaltungsmerkmale

  • Regendicht, staubdicht
  • Erhältlich in 30 A und 60 A
  • Leistungsbewertung Schalter
  • Kleinste Stellfläche für Verriegelungssteckdosen
  • Vorhängeschloss in AUS-Stellung; erfüllt die OSHA-Anforderungen an Verriegelung/Kennzeichnung
  • Kompatibel mit APJ-Aluminium- und nichtmetallischen NPJ-Krydon-Steckern Arktite

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Abdeckung und Verschlussklappe – kupferfreies Aluminium
  • Isolator – Krydon
  • Kontakte – Messing
  • Dichtung der Abdeckung – Neopren
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close