Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite FSQC Explosionsgeschützte Verriegelungssteckdosen

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern in Gefahrenbereichen das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.

Die explosionssicheren Verriegelungssteckdosen Arktite FSQC werden verwendet, um tragbare elektrische Geräte wie Handlampen, Beleuchtungssysteme, Elektrowerkzeuge, Förderbänder und Schweißgeräte in Bereichen mit Gefahren wie entzündlichen Dämpfen oder Gasen und brennbaren Stäuben mit Strom zu versorgen.  Typische Anwendungen sind Erdölraffinerien, chemische und petrochemische Anlagen sowie Anlagen zur Verarbeitung und Verarbeitung von Getreide, Mehl und Stärke.

Der Schalter FSQC ist mit APJ- und NPJ-Steckern der Reihe Arktite kompatibel und kann erst eingeschaltet werden, wenn der Stecker vollständig eingeführt und gedreht ist.  Nach dem Einschalten kann der Stecker nicht unter Last herausgezogen werden und die Abdeckung kann nicht entfernt werden.

Zulassungen und Konformität

30 A und 60 A:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 1, Gruppe IIB + H2
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • ANSI/UL-Norm: UL1010
  • CSA-Normen: C22.2 Nr. 30, 159
  • NEMA 3, 7BCD, 9FG, 12

100 A:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zone 1, Gruppe IIB + H2
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • ANSI/UL-Normen: UL1010, UL98
  • cUL-gelistet, CSA-Norm C22.2 Nr. 30, C22.2 Nr. 159
  • NEMA 3, 3R, 4, 4X*, 7BCD, 12

* NEMA 4X bei Bestellung mit Suffix S752.

Gestaltungsmerkmale

Funktionsmerkmale 30 A und 60 A:

  • Kompatibel mit Arktite APJ Aluminium- und NPJ Krydon-Steckern
  • Der Schalter kann erst auf „AN“ geschaltet werden, wenn der Stecker vollständig eingesteckt und gedreht ist.
  • Der Stecker kann nicht unter Last herausgezogen werden
  • Die Abdeckung kann nicht entfernt werden, wenn der Schalter auf „AN“ geschaltet ist
  • Erfüllt die OSHA-Anforderung für die Verriegelung/Kennzeichnung
  • Kleinste Montagefläche für Verriegelungen

Weitere Merkmale bei 100 A:

  • NEMA-Typ 4 wasserdicht
  • Geeignet für Gruppe B
  • Gekapselter Schalter mit HP-Bemessungsdaten
  • Vier Montagefüße können gedreht werden, um eine flexible Positionierung zur Oberfläche zu ermöglichen
  • Verdrahtungskanal unter Schalter für einfache Verdrahtung der Klemmen
  • Doppelte untere Durchgangsnaben und eine obere Nabe für einen bequemen Einbau durch Zuführung
  • Gehäuse mit Gabelösen für ein einfaches Entfernen der Abdeckung.

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Abdeckung und Verschlussklappe – kupferfreies Aluminium
  • Isolator – glasfaserverstärktes Polyester von Krydon
  • Kontakte – Messing
  • Sperrkranz – Feraloy-Eisenlegierung (nur 100 A)

Zeichnungen und Konstruktionsunterstützung aufzurufen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden