Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

BHR und SRD Explosionsgeschützte Verriegelungssteckdosen

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern in Gefahrenbereichen das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.

Die explosionssicheren Verriegelungssteckdosen BHR und SRD der Reihe Arktite werden verwendet, um tragbare elektrische Geräte wie Motorgeneratoren, Kompressoren, Heiz- und Kühlgeräte, Beleuchtungssysteme und Förderbänder in Bereichen mit gefährlichem Wasserstoff oder Gas oder Dämpfen mit einem entsprechenden Gefahrenpotenzial mit Strom zu versorgen.

Mit einem eingebauten Drehschalter, der automatisch betätigt wird, wenn der Stecker eingesteckt und herausgezogen wird, können die Stecker- und Steckdosenkontakte nicht unter Last verbunden oder unterbrochen werden.  Wenn der Stecker eingesteckt ist, greifen die Stecker- und Steckdosenkontakte vor dem Schließen des Schalters ein.  Und wenn der Stecker herausgezogen wird, öffnet sich der Schalter, bevor die Stecker- und Steckdosenkontakte sich lösen.  Diese Betriebsabfolge bietet maximale Sicherheit in einer Steckdose mit geschlossener Front, da Lichtbögen in einer flammen- und staubdichten Kammer isoliert werden.

Zulassungen und Konformität

Baureihe BHR:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 4, 7BCD, 9FG, 12
  • ANSI/UL-Norm: UL1010

Baureihe SRD:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppe D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 7D, 9FG, 12
  • ANSI/UL-Norm: UL1010

Gestaltungsmerkmale

  • Mit integriertem Drehschalter, der automatisch betätigt wird, wenn der Stecker eingesteckt und zurückgezogen wird. Der Schalter, der den Stromkreis bei voller Nennlast schließen und unterbrechen kann, wird durch ein Wendelblatt in der Mitte des Steckers betätigt.
  • Die Stecker- und Steckdosenkontakte können unter Last nicht hergestellt oder unterbrochen werden; wenn der Stecker eingesteckt ist, greifen die Stecker- und Steckdosenkontakte ein, bevor der Schalter geschlossen wird; wenn der Stecker herausgezogen wird, öffnet sich der Schalter, bevor sich die Stecker- und Steckdosenkontakte lösen; diese Betriebsreihenfolge bietet maximale Sicherheit in einer Steckdose mit geschlossener Front; Lichtbögen werden in einer flammen- und staubdichten Kammer isoliert
  • Die Bedienung ist einfach, sicher und formschlüssig. Zum Trennen des tragbaren Geräts wird der Steckerbefestigungsring abgeschraubt und der Stecker einfach gerade herausgezogen. Es muss keine separate Verriegelungseinrichtung oder ein Schalterknopf betätigt werden.
  • Das formschlüssige Einrasten ohne Fehlanpassung wird durch eine eindeutige physische Polarisierung von Stecker und Steckdose bei allen Bemessungsdaten sichergestellt
  • Die Stecker sind mit Druckkontakten ausgestattet; die Steckdosen verfügen über flexible Leitungen zum Spleißen an die Versorgungsleiter; eine große Gewindeabdeckung ermöglicht den Zugang zum Leitungsbereich
  • Die Baugruppen BHR sind für die Anordnung von oben, unten oder mit Durchsteck-Schutzschläuchen in den Größen 3/4" bis 2" lieferbar
  • SRD Einbaudose mit vertikalen 1-1/4"-Durchgangsnaben

Standard-Materialien

  • Steckdosengehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Stecker außen – kupferfreies Aluminium
  • Einbaudose (BaureiheSRD) – Feraloy-Eisenlegierung
  • Isolierung – hochschlagfestes, mit glas gefülltes Phenolharz
  • Kontakte – Messing
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close