Dokument herunterladen () von 20
  • GettyImages 457978405 100 500

    Anwendung zur Maschinenüberwachung

    Das Brightlayer-Industriemaschinenportal von Eaton bietet ein einfach zu bedienendes Toolset für Maschinen- und Anlagenbauer, die neue Services anbieten und die Verfügbarkeit ihrer Anwendungen verbessern wollen.
    Kontakt Flyer herunterladen

Bringen Sie Ihre Anwendung auf die nächste Stufe

Die Bedienung und Wartung von Maschinen und Anwendungen aus der Ferne wird bei den industriellen Anwendungen von heute immer häufiger gefordert. Die Vorteile sowohl für den Betreiber als auch für die Wartungsorganisation liegen auf der Hand: Dateneinblicke liefern hilfreiche Informationen und unterstützen vorausschauende Aktivitäten zur Vermeidung von Ausfallzeiten. Der Fernzugriff auf die Anwendung trägt zu einer schnelleren Serviceverfügbarkeit bei und senkt gleichzeitig die Servicekosten. Eine Win-Win-Situation für beide Partner, die ihnen auch den Einstieg in neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

Digital Twin für Ihre Motoranwendungen

Mit der „Digital Twin"-Funktion wird Ihre Motoranwendung mit nur wenigen Klicks auf Ihrem IoT-Dashboard angezeigt. Informationen über Motordaten, Warnungen speziell für Ihren Motor, Parametereinstellungen und installierte Anlagen - alles auf einen Blick!
Brightlayer Industrial Machinery Dashboard compressor machine building customer overview

Melden Sie sich für Ihren Arbeitsplatz an, der unendlich viele Möglichkeiten bietet.

Schon mit dem Basiszugang zum Portal können Sie alle Ihre Kunden mit all ihren Websites hinzufügen und in übersichtlichen Ordnerstrukturen organisieren. Mit dem Portal-Tenant können Sie Ihren Arbeitsplatz mit Ihrem Corporate Branding versehen und erhalten Zugang zu leistungsstarken Online-Analysetools.

Brightlayer Industrial Machinery Dashboard compressor customer locations

Erstellen Sie Dashboards nach Ihren Bedürfnissen

Sie können Ihr eigenes Dashboard mit allen Informationen auf einen Blick erstellen: Standort, Alarme, Anwendungsdaten, Füllstand, Strom über die Zeit, usw. Teilen Sie ausgewählte Dashboards mit Kunden und/oder Dienstleistern, damit diese effizienter arbeiten und Kosten senken können. Exportieren Sie Datensätze oder analysieren Sie sie online.

eaton-screenshot-dashboard-machinery-application-compressor-1000x500.jpg

Digital Twin für Motoranwendungen

Der Digital Twin lässt sich nahtlos in Ihr Maschinen-Dashboard integrieren und ist mit wenigen Klicks mit der Anwendung verbunden. Alle wichtigen Motordaten stehen Ihnen im Handumdrehen zur Verfügung. Intelligente Alarme können einfach konfiguriert werden, so dass kein Problem unerkannt bleibt.

Fernwartung

Virtuelle private Netze (VPN) haben sich zu einem Standard für Ferndienste in industriellen Anwendungen entwickelt. Der schwierige Teil ist jedoch die Verwaltung der Nutzer, Standorte und Geräte sowie die Aktualisierung der Datenbank. Mit der Brightlayer-Fernwartungslösung können Sie Ihre gesamte VPN-Infrastruktur von der Benutzerverwaltung bis zur Gerätekonnektivität problemlos verwalten.
GettyImages 457978405 1500 1000
Als Teil des Brightlayer Industrial-Angebots bietet Eaton eine Cloud-Portal- und Dashboard-Softwarelösung für Maschinen und Anlagen an, die einfach zu implementieren ist und sich für eine breite Palette von Industriemaschinenanwendungen eignet, insbesondere für Motoranwendungen.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Einfach zu integrierende IoT-Lösung für Maschinen und Anlagen
  • Alle Hardware- und Software-Komponenten erfüllen die hohen Cybersicherheits-Anforderungen von Eaton
  • Offene und modulare Systemarchitektur mit hoher Flexibilität
  • Fortschrittliche Analysetools, die Daten von Feldkomponenten liefern
  • Digital Twin für Motoranwendungen
  • Intelligente Überwachung und Alarmierung

Eaton NubisNet IoT-Gateways

Mit den NubisNet IoT-Gateways von Eaton können Sie eine komplette IoT-Architektur für eine Maschine oder Anlage aufbauen. Zur Steuerung der Verkehrsströme sind die Gateways als LAN-, WLAN- und LTE-Version erhältlich. Die Geräte sammeln Daten Ihrer Maschine oder Ihres Systems und stellen eine sichere Verbindung zur Cloud her.

Ressourcen

X
Download Close