Dokument herunterladen () von 20

Senken Sie die Stromkosten Ihrer IT-Infrastruktur mit der Intelligent Power Manager Software von Eaton.

Für die Unternehmen unserer Zeit stehen – wegen der erheblich gestiegenen Strompreise und der dadurch bedingten Erhöhung der internen Kosten – Effizienz und Einsparungen an erster Stelle.

Eatons Intelligent Power Manager Software bietet eine innovative Lösung die es den Unternehmen ermöglicht, ihren Energieverbrauch in den Schwachlastzeiten zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.

Stromkosten senken

Mit unserer Software können Sie einplanen, wann Ihre Server und Ihre virtualisierte Infrastruktur außerhalb der Betriebszeiten, z. B. nachts oder am Wochenende, heruntergefahren und neu gestartet werden.
Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihren Energieverbrauch erheblich einzuschränken und somit Ihre Stromkosten um bis zu 50 % zu senken..

Nachhaltigkeit

Ein effizientes Energiemanagement ist eine entscheidende Komponente einer nachhaltigen IT-Strategie.
Mit Eatons Software können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch Ihren CO2-Fußabdruck verringern und Ihr Unternehmen mit den Umweltzielen in Einklang bringen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In vielen Regionen wird der Energieverbrauch durch Vorschriften geregelt.
Unsere Software hilft Ihnen, diese Anforderungen zu erfüllen, indem sie den Energieverbrauch während der betriebsfreien Zeit optimiert.

Für die Sicherheit Ihres IT-Infrastruktur

Unsere Software sorgt für einen kontrollierten und organisierten Shutdown-Prozess und einen automatischen und planmäßigen Neustart, um Daten und Systeme zu schützen.
Dadurch wird die Datenintegrität verbessert und das Risiko von Systemausfällen oder Datenverlusten minimiert, was IT-Administratoren ein beruhigendes Gefühl gibt.

Maßgeschneiderte Terminplanung

Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Abschaltpläne zu erstellen, die sich nach Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen richten.
Dank dieser Anpassungsfähigkeit können Sie die Energieeinsparungen genau abstimmen, ohne dass dabei wesentliche Dienste beeinträchtigt würden.

Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung

Durch das Abschalten von Servern oder Anwendungen, wenn sie nicht genutzt werden, verringern Sie den Verschleiß kritischer IT-Infrastrukturen.
Das bedeutet eine längere Lebensdauer der Geräte und weniger Wartungskosten, was die Kosteneffizienz Ihres IT-Betriebs insgesamt erhöht.

Eatons Intelligent Power Manager Software ist Ihr Partner bei der Erzielung von Kosteneinsparungen und einer effizienten, umweltfreundlichen  IT-Umgebung. 

Mit unserer Lösung können Sie Ihre IT-Ressourcen sicher und verantwortungsbewusst verwalten und gleichzeitig die Betriebskosten senken, damit Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt.



Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.

 Ja, ich möchte regelmäßig über Eaton-Produkte, Aktionen und Neuigkeiten informiert werden. Ich bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten, die ich Eaton Electric GmbH zur Verfügung stelle, an die Eaton Corporation plc, mit Sitz in Irland und den USA, an die Eaton Industries Manufacturing GmbH in der Schweiz und an die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen in Deutschland zum Zweck der Speicherung in elektronischen Marketing-Datenbanken und zu Werbezwecken weitergegeben werden. Jegliche Verwendung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht und Eaton's Datenschutzrichtlinie.

Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt von E-Mails, Post oder Telefonanrufen (sofern ich meine E-Mailadresse, Firmenadresse und/oder meine Telefonnummer angegeben habe) jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie den Link "Abmelden" am Ende des Newsletters anklicken (für Widerruf bezüglich E-Mail, Post und/oder Telefon bzw. zur Abbestellung des jeweiligen Newsletters).