Dokument herunterladen () von 20

WIN-WIN dank Push-in Anschluss

Die Baureihen PKZ und DIL jetzt mit Push-in Verbindungstechnik für eine schnellere und kostengünstigere Verdrahtung!

Techniker und Einkäufer lieben das neue Push-in-Sortiment gleichermaßen! Noch nie war die Verdrahtung effizienter als mit Eatons Moeller series Motorschutzschaltern und Schützen. Dank des Push-in Anschluss sind keine Werkzeuge erforderlich und die Push-In Direktstecktechnik genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Diese einfache, werkzeuglose Verdrahtungsmethode sorgt für eine sichere Verbindung und eine wartungsfreie Kontaktstelle, wodurch ein Optimum an Effizienz bei Installation und Service erreicht wird. xStart mit Push-in Anschlusstechnik, bestehend aus Schützen DIL und Motorschutzschaltern PKZ, ist eine einzigartige Komplettlösung, die Ihnen die Arbeit erleichtert, weltweit kompatibel ist und höchste Zuverlässigkeit bietet.

Machen Sie Ihren Schaltschrank auf einfache Weise zukunftssicher - mit xStart.

Einen Klick voraus - Schrauben ade?

Durch die Push-in Verbindungsstechnik wird die Verdrahtung von Schaltschränken schneller und sicherer denn je - Sie müssen die Komponenten ganz werkzeuglos einklicken. Darüber hinaus finden Sie dank eines modularen Systems und einer breiten Palette an Zubehör immer die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse. Die Komponenten sind klein und kompakt, somit sind sie für bestehende und neue Schaltschranksysteme wie geschaffen. Varianten mit Schraubklemmen und Push-in ermöglichen den Einsatz von Drehstromschienenblöcken. Kurzum: Einstecken (Push-in) erleichtert die Verdrahtungsarbeit merklich, wodurch das Verdrahten mit deutlicher Zeitersparnis durchgeführt werden kann.

Wie man Verdrahtung von Anfang bis Ende effizienter gestaltet

Erfahren Sie, wie Einkäufer und Techniker von der Push-in Verbindungstechnik profitieren

Flyer herunterladen

Sehen Sie sich unsere Push-In Klemmen und Schütze für den Motorschutz an 

Broschüre herunterladen

Wer gewährleistet die Betriebssicherheit weltweit? Sie!

Mit der xStart-Reihe und der neuen Push-in Technologie können Sie die Betriebssicherheit für Kunden auf der ganzen Welt sicherstellen und Ausfälle minimieren. Sie können Ihre Kunden zudem für die Zukunft wappnen, denn der Push-in Motorschutz ist von Natur aus ideal für automatisierte Verdrahtungsprozesse. Fazit: Push-in ist eine sehr kostengünstige, effiziente und zugleich zukunftssichere Lösung.
eaton-contactor-series_dil
Leistungsschütze DIL
Eaton-Moeller-series-motor-protective-circuit-breakers-PKZM0-PKZM01-and-PKZM4
Motorschutzschalter PKZ
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Elektronischer Motorschutzschalter PKE
eaton-motorstarter-pkz-pke
Motorstarterkombinationen MSC

Optimierung der Maschinen- und Systemleistung

Die Push-in Technologie bietet Maschinenbauern und Systemintegratoren eine Reihe von Vorteilen, der wichtigste davon ist die vereinfachte werkzeuglose Verdrahtungstechnik: Der Leiter mit Aderendhülse muss einfach in die Klemme gesteckt werden, was problemlos mit nur einer Hand und werkzeuglos möglich ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen kann so die eine 50 prozentige Zeitersparnis erreicht werden.

Machen Sie Ihren Schaltschrank einfach zukunftssicher - mit Eatons Moeller series Push-in Sortiment.

Für Millionen von Technikern und Einkäufern auf der ganzen Welt ist Eatons Moeller series xStart Sortiment an der Spitze der Innovation. Warum? Weil es dank seiner einfachen, effizienten und kostengünstigen Push-in Anschlustechnik das Leben von Technikern und Managern erleichtert. Profitieren auch Sie vom WIN-WIN-Effekt, wenn Sie Ihren Schaltschrank auf einfache Weise zukunftssicher machen.