Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002218
CI44X-125-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Isolierstoffgehäuse, glatte Seiten, HxBxT=375x375x150mm, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002218
EAN
4015080022183
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.896 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking
RoHS conform
Zertifikat(e)
Specially designed for North America
UL (Category Control Number NITW)
UL508A
UL listed
UL (File No. E499317)
Modellcode
CI44X-125-NA

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen Plombierbare Deckelverschlüsse Inklusive Befestigungslaschen zur Wandmontage
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Oberflächenwiderstand (IEC60093)
10 TΩ
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

cLieferprogramm

Farbe
Grau
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse für Nordamerika Einzelgehäuse mit Abdeckungen xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige
Kriechstromfestigkeit
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
RAL 7035, Seitenwände glatt
Einbautiefe
125 mm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
transparent
Optional
Gehäusematerial
Plastik
Einbautiefe
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
9 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstige
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Schutzart
IP65 (IEC)
4X (NEMA)
IK10
UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume
IP65
Interne Tiefe
125 mm

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
45 W

Produktspezifikation exportieren