Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002245
CI44-125-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Isolierstoffgehäuse, abnehmbare Flansche ausgestattet, HxBxT=421x421x150 mm, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002245
EAN
4015080022459
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
421 mm
Produktbreite
421 mm
Produktgewicht
3.397 kg
Einhaltung(en)
UL 508A
CSA-C22.2 No.94
CE marking
IEC/EN60529
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E499317)
UL listed
Specially designed for North America
UL508A
UL (Category Control Number NITW)
Modellcode
CI44-125-NA

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
An allen 4 Seiten mit abnehmbaren glatten Flanschen bestückt Befestigungslaschen für Wandbefestigung Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Oberflächenwiderstand (IEC60093)
10 TΩ
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Leergehäuse Verteilergehäuse für Nordamerika Verteilergehäuse mit Abdeckung und Flanschen xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige
Kriechstromfestigkeit
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
Seitenwände mit abnehmbaren glatten Flanschen
Einbautiefe
125 mm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Optional
transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Einbautiefe
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Schutzart
IK10
IP65 (IEC)
IP65
4X (NEMA)
UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume
Interne Tiefe
125 mm

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
45 W

Produktspezifikation exportieren