Dokument herunterladen () von 20

025026
Modellcode: GA-1-I44

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Komponentenabdeckung, Sicherungslasttrennschalter GSTA1, für CI44

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
Katalognummer
025026
EAN
4015080250265
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.543 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
GA-1-I44

Delivery program

Typ
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckungen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Kunststoff

Additional information

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Stets auch Befestigungs-Satz AH-GA bestellen
Benutzt mit
CI44…
Sicherungslasttrennschalter GSTA1, mit A-GSTA1 Adapterplatte
Vorbereitetes Gehäuse
Modulares Sammelschienensystem
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren