Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenversteifung
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
002323
|
| EAN |
4015080023234
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
SVCU20X5
|
| Typ |
Ci Isolierstoffgehäuse mit Sammelschienen-Bausteinsystem und vorbereiteten Gehäusen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Sammelschienenversteifung |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
Unterputzmontage in der Mitte zwischen zwei Sammelschienenträgern SH0635/… beim Aufbau von Reitersicherungen RS…3-50 auf Kupferschienen 20 x 5 mm |
| Geeignet für |
Unterputzmontage in der Mitte zwischen zwei Sammelschienenträgern SH0635/… beim Aufbau von Reitersicherungen RS…3-50 auf Kupferschienen 20 x 5 mm
|
| Benutzt mit |
CI-Isolierstoffgehäuse
Modulares Sammelschienensystem Vorbereitete Gehäuse |