Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

004985
AE/I44E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, 3x 15 Teilungseinheiten, HxBxT=375x375x150mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
Katalognummer
004985
EAN
4015080049852
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
3.749 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
AE/I44E

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Plombierbar
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Metrische Vorprägungen an allen Seiten
  • Gehäuse für z. B. Einbaugeräte LS-Schalter, FI-Schalter, FI/LS-Schalter, AFDD
  • Transparenter Deckel mit Schnellverschlüssen
  • Montageschiene aus Metall zum Aufschnappen von Geräten
  • 1 x Leerplatzabdeckung für nicht benutzte Einbauplätze
  • Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
  • PE/N-Kombi-Steckklemmen
  • Befestigungslaschen zur Wandbefestigung
  • Plombierbare Deckelverschlüsse

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Automaten-Einzelgehäuse
Farbe
Grau
Typ
  • Automaten-Einzelgehäuse
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - mechanisch

Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
transparent
Einzeln
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Kunststoff
Interne Tiefe
150 mm
Anzahl und Kapazität der Klemmen (PE und N)
Jeweils 3 x (2,5 bis 25 mm²)
Jeweils 21 x (0,5 bis 4 mm²)
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
45
Anzahl der Reihen
3
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
100 mm
Montageart
Aufputzmontage
DIN-Schienen

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
51 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.