Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

009737
ZW7-240

Eaton Moeller® series ZW7 Wandlerrelais, 160-240A, 1S+1Ö

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZW7 Wandlerrelais
Katalognummer
009737
EAN
4015080097372
Produkt Länge/Tiefe
162.5 mm
Produkthöhe
97 mm
Produktbreite
200.5 mm
Produktgewicht
0.622 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 508
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
Modellcode
ZW7-240

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
240 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Freiauslösung
Test/Aus-Taste
Reset-Taste Hand/Auto
Schutz bei Schweranlauf

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
Sonstige
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP00
Montageart
Separate positioning
Separate mounting
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
27 mm
Überlastauslösestromeinstellung - max.
240 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
160 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Stromwandler-Überlastrelais ZW7
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
8000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
Mit Überlastrelais in Verbindung mit einem für den Leistungsschütz erforderlichen Transformator, Max. Sicherung, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 4) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14)
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren