Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014376
ZE-1,0

Eaton Moeller® series ZE Motorschutzrelais, Ir= 0,6 - 1 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZE Überlastrelais thermisch
Katalognummer
014376
EAN
4015080143765
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
Modellcode
ZE-1,0

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
D300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Merkmale
Reset-Taste Hand/Auto
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Test/Aus-Taste
Freiauslösung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 Min.
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP00
Montageart
Direct attachment
Direktanbau
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.6 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Überlastrelais ZE für Kleinschütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
3 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB für max. 480 V, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
4 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
20 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Hauptleiter
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.