Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=375x375x25mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung
|
| Katalognummer |
019576
|
| EAN |
4015080195764
|
| Produkt Länge/Tiefe |
373 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
373 mm
|
| Produktgewicht |
0.712 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
D125-CI44
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
|
| Farbe |
Sonstiges
durchsichtig, rauchgrau |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Einbautiefe |
125 mm
|
| Material |
Kunststoff
|
| Abdeckung/Tür Typ |
transparent
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
16 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
31 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
16 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
16 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
32 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
32 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Unterteil
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Funktionen |
Leergehäuse
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Plombierbare Deckelverschlüsse
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
U-CI44…
xEnergy Safety Ci Gehäusedeckel Leergehäuse |