Dokument herunterladen () von 20

024638
Modellcode: T0-4-15682/V/SVB

Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), 6-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
Katalognummer
024638
EAN
4015080246381
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.158 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CE
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T0-4-15682/V/SVB

Features & Functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
6

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Schaltwinkel
90 °

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (0,75–2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (0,75–2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1 - 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (1–2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
8,8 lb-in, Schraubklemmen
0,32 kA

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,32 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
16 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
7.5 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.