Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

025426
Modellcode: L25LT-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Linse, Leuchtdrucktaste, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Katalognummer
025426
EAN
4015080254263
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
L25LT-WS

Merkmale und Funktionen

Design
Senkkopf
Ausstattung:
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
Linsenfarbe
weiß

Allgemein

Produktkategorie
Zubehör
Typ
Linsen für Leuchtmelder

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.