Dokument herunterladen () von 20

032314
Modellcode: RMQ-M1C-ASI

Eaton Moeller® Serie RMQ-Anschluss, asi, von RMQ22, für Aufbaugehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ Accessory AS-Interface connection
Katalognummer
032314
EAN
4015080323143
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.103 kg
Zertifikat(e)
EN 50082-1
EN 50081-1
Modellcode
RMQ-M1C-ASI

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Kabellänge
2 m Anschlussleitung
Schutzart
IP20
Grenzwertklasse
A
Ausgang
4 Ausgänge, kurzschlussfest
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
AS-Interface gegen Verpolung geschützt
Protokoll
AS-Interface (S-7.0)
Funkstörklasse
EN 55011
EN 55022
Schaltpegel
15 V, Schaltpegel High-Signal, Eingänge

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
10 Hz
55 Hz, Amplitude 1 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Eingangsstrom
3,5 mA (pro Eingang)
Eingangsspannung
24 - 30 V DC
Leerlaufstrom
30 A
Ausgangsspannung
24 V DC (-15/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
120 mA bei Volllast
Bemessungsbetriebsspannung
26,5 - 31,6 V DC (AS-Interface Spezifizierung)

Kommunikation

Adressierung
Adresseinstellung über Verbindung zum AS-Interface-Kabel
Verbindung
Externe Anschlüsse: 4 Eingänge/4 Ausgänge
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Frontbefestigung für RMQ-Titan
Schnittstellen
2,0 (Ausgangsspezifikation)
LED-Anzeige
Statusanzeige der AS-Interface-Spannung: Grüne LED
Anzahl der Module
31 (Suconet-K)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff