Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

040476
Q25LWK1R-WS/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, rastend, 45°, 25 × 25 mm, 2 Stellungen, mit Knebelgriff, weiß, mit VS Verdrehschutz, mit Glühlampe, 24 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Katalognummer
040476
EAN
4015080404767
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 46552
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modellcode
Q25LWK1R-WS/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtwahltaste
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
VS Verdrehschutz
Glühlampe (24 V)
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigertyp
Umschalten
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Betätigungsdrehmoment
0.2 Nm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Schaltwinkel
45 °
Breite der Öffnung
0 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Design
mit Knebelgriff
Einbaulage
Nach Bedarf
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Kennmelderfarbe
weiß
Linsentyp
quadratisch
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Produktkategorie
RMQ16
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.