Eaton Moeller® series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, rastend, 45°, 25 × 25 mm, 2 Stellungen, mit Knebelgriff, grün, mit VS Verdrehschutz, ohne Lichtelemente, Mit Unterteil, W2x4,6d, max. 30 V, 1 W
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
|
| Katalognummer |
040659
|
| EAN |
4015080406594
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5 CSA CSA File No.: 46552 UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kataloghinweise |
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
|
| Modellcode |
Q25LWK1R-GN
|
| Typ |
Leuchtwahltaste
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Ausstattung: |
VS Verdrehschutz
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Betätigertyp |
Umschalten
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Öffnungshöhe |
0 mm
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.2 Nm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schaltwinkel |
45 °
|
| Breite der Öffnung |
0 mm
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Schockfestigkeit |
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
mechanisch, Entspricht IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Design |
mit Knebelgriff
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
| Schutzart |
NEMA 1
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Kennmelderfarbe |
Grün
|
| Linsentyp |
Quadratisch
|
| Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Größe |
Frontabmessung: 25 × 25 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|