Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Anschlussklemme, 400A, 4p, flach/rund
Produktname |
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
041628
|
EAN |
4015080416289
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
115 mm
|
Produktbreite |
190 mm
|
Produktgewicht |
3.608 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
K240/4
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlussklemmen
Anschlussklemmen 160 – 1000 A |
Nennstrom |
400 A
|
Polzahl |
4-polig
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 VAC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
|
Montageart |
Schraube
|
Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
8
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
8
|
Anzahl Eingänge |
1
|
Anzahl der Ausgänge |
2
|
Anschlussquerschnitte (Alukabel) |
50 mm² – 95 mm² (2x)
95 mm² – 185 mm² (1x) |
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
25 mm x 15 mm
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
16 mm x 0,8 mm (10x) für Bandleiter
16 mm x 0,8 mm (6x) für Bandleiter |
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel) |
50 mm² – 240 mm² (1x)
25 mm² – 120 mm² (2x) |
Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
240 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
4 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
500 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
240 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
Merkmale |
Berührungssicher
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Nützlich für verseilte Leiter |
Benutzt mit |
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör |