Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

054040
Q18D-19

Eaton Moeller® series RMQ16 Drucktaste, schwarz 0, tastend Q18D-19

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Katalognummer
054040
EAN
4015080540403
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 46552
UL Category Control No.: NKCR
UL
VDE 0660
CE
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
Modellcode
Q18D-19

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
Schwarz
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
4 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
mechanisch, Entspricht IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Design
flach
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
IP65
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
Quadratisch
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.