Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

057909

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Sockel, glatte Seiten, HxBxT=250x187,5x120mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
057909
EAN
4015080579090
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1.149 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
U-CI23X

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Flansche →#024355 Distanzrahmen für CI45... →#110103 Glatte Seiten ohne Vorprägungen
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Einzelgehäuse-Unterteile
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Gehäuseunterteile xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
960 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
Einfach
Einbautiefe
150 mm
Leitungseinführungstyp
seitlich
Oben und unten
Nach Bedarf bohren
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
Gehäusematerial
Plastik
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
9 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Baukastensystem
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Schutzart
Sonstiges
IP65
IK10
Interne Tiefe
100 mm

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
9 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
10 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
20 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.