Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, HxBxT=250x375x120mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
|
| Katalognummer |
065028
|
| EAN |
4015080650287
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
1.168 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Modellcode |
U-CI43
|
| Typ |
Grundgehäuse Gehäuseunterteile xEnergy Safety Ci
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verteilergehäuse-Unterteile
|
| Farbe |
Grau
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Stromkreisintegrität |
Sonstige
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Grundtyp |
geschlossen, ausschlagbar
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Schutzart |
IK10
Sonstige IP65 |
| Anzahl Rohreinlässe |
76
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Einbautiefe |
200 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
FL4... Flansch
FL3... Flansch seitlich Oben und unten |
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Optional
Keine |
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
17 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
34 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
19 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
18 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
38 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
36 W
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
960 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Deckel
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
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
| Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Flansche →#024355 Distanzrahmen für CI45... →#110103 Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |