Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, durchsichtig rauchgrau, abschließbar, HxBxT=250x375x50mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Zylinderschloss
|
| Katalognummer |
138357
|
| EAN |
4015081351367
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
1.449 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
D150-CI43-DVZ
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gehäuse-Deckel abschließbar, ohne Öffnungen
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Material |
Kunststoff
|
| Abdeckung/Tür Typ |
durchsichtig, rauchgrau
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
13 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
26 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
14 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
13 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
28 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
27 W
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
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Unterteil
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
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
| Funktionen |
Leergehäuse
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
U-CI43…
xEnergy Safety Ci Gehäusedeckel Basisgehäuse |