Eaton Moeller® series RMQ16 Einzelschlüssel, schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
|
| Katalognummer |
065190
|
| EAN |
4015080651901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Standard-Schließmechanismus, schwarz, jede Farbe entspricht einem bestimmten Schließmechanismus
|
| Modellcode |
ES16
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|