Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte; Kunststoff für CI23-Gehäuse
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Kunststoff
|
Katalognummer |
086081
|
EAN |
4015080860815
|
Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
Produkthöhe |
250 mm
|
Produktbreite |
188 mm
|
Produktgewicht |
0.225 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IM4-CI23
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montageplatten
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Gehäusematerial |
glasfaserverstärktes Isoliermaterial, 4 mm dick
|
Material |
Kunststoff
Isolierstoff 4 mm, glasfaserverstärkt |
Besondere Merkmale |
Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt
|
Benutzt mit |
CI23…
Basisgehäuse Einbausystem CI-Isolierstoffgehäuse |