Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098208
Modellcode: CI23-125

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, oben und unten offen, HxBxT=250x187,5x150mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
098208
EAN
4015080982081
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
187.5 mm
Produktgewicht
1.17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Modellcode
CI23-125

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse xEnergy Safety Ci
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgehäuse
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Halogenfrei
Schutzart
Sonstige
IK10
IP65
Anzahl Rohreinlässe
30
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
125 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Optional
Keine
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
10 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
20 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
12 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
22 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: 85 °C (Gehäuseverriegelung)
Temperaturbeständig: -40 °C - 120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät erfüllt; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V2 (Deckel) (UL94)
V1 (Sockel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Plombierbare Deckelverschlüsse Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

Produktspezifikation exportieren