Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene, DIN, BxHxT=35x15x187.5mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene DIN
|
| Katalognummer |
031437
|
| EAN |
4015080314370
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CL2-15
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Profilschiene
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Tragschiene nach IEC/EN 60715
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Material |
Metall
|
| Nutzbare Länge |
145 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
|
| Funktionen |
Leergehäuse
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
|
| Benutzt mit |
187,5 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse CI-Isolierstoffgehäuse Einbausystem |