Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 2 W vergoldet, 25 bar
| Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
|
| Katalognummer |
087794
|
| EAN |
4015080877943
|
| Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
0.383 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
|
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
MCS22-SOND910-G
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Variable Schaltdifferenz
|
| Berstdruck |
90 bar
|
| Anschlusstechnik |
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
|
| Anschlussart |
Tunnelanschlussklemme
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Lebensdauer, elektrisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
1500 Schaltspiele/h
|
| Betriebsdruck - max. |
25000 hPa
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Druckwächter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
1500 V AC
|
| Geeignet als |
2-Punktregler
Schutz |
| Prüfdruck |
32 bar
|
| Einbaulage |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Schwingfestigkeit |
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Umweltbedingungen |
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Schrauben-Größe |
M2.6, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
0,4 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
125 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei DC-13, 24 V
0,25 A bei DC-13, 110 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
110 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 2 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|