Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088844
PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p+1S+1Ö, Ir=2,5-4A, Schraubanschluss, Großpackung PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
088844
EAN
4015080888444
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.284 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Ausstattung:
Hilfsschalter
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
18 - 16
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A

Produktspezifikation exportieren