Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p+1S+1Ö, Ir=6,3-10A, Schraubanschluss, Großpackung PKZM0-10/NHI-E-11-GVP2
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
088846
|
| EAN |
4015080888468
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.295 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PKZM0-10/NHI-E-11-GVP2
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
11 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
2 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
42 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
18 - 16 |
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
10 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
6.3 A
|