Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

096222
Modellcode: DP-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Plattenflansche, 375 mm Feldbreite

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
Katalognummer
096222
EAN
4015080962229
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DP-ID

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Deckplatte
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

Funktionen
gleichzeitig Halter für die Frontplatte (oben)
Verteilerbau
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
je Feldbreite 1 Stück
Benutzt mit
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.