Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
100678
|
| EAN |
4015081005789
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.78 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL (Category Control Number DIHS) UL489 IEC60947 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL listed CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM4-XTVDV-0-NA
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Typ |
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
|
| Besondere Merkmale |
Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Für extrem schmale Armaturen Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle Nicht mit Zusatzgriff NZM..-XDZ kombinierbar Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |