Dokument herunterladen () von 20

101059
Modellcode: DILM65-XP2

Eaton Moeller® series DILM Parallelbrücke für DIL M40..M65

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
Katalognummer
101059
EAN
4015081009541
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
Modellcode
DILM65-XP2

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Design verification