Dokument herunterladen () von 20

102437
Modellcode: BPZ-DT-400/17-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x400mm, Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102437
EAN
4015081023257
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
392 mm
Produktgewicht
4.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DT-400/17-P

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech/Glas
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
  • Sichtfenster mit 4 mm Sicherheitsglas (EN 12150-1, DIN 1249)
Benutzt mit
Frei stehendes Gehäuse
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.