Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Glastür, für HxB=2060x400mm, Schwenkhebel
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102438
|
| EAN |
4015081023264
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
2020 mm
|
| Produktbreite |
392 mm
|
| Produktgewicht |
5.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DT-400/20-P
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung |
| Besondere Merkmale |
|