Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104471
DILMF80(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 80 A, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
Katalognummer
104471
EAN
4015081042883
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CE
UL 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Modellcode
DILMF80(RAC48)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
200 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
225 A
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
90 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
eingebaute Schutzbeschaltung
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Widerstand je Pol
0.56 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
SEMI F47, Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,5 - 0,2 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
75 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
42 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
55 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
75 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
68 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren