Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
|
| Katalognummer |
104482
|
| EAN |
4015081042999
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
2.26 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 CSA CE IEC/EN 60947-4-1 UL UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| Modellcode |
DILMF150(RAC24)
|
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
360 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
144 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
160 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
400 A
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
32.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
10.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
150 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
eingebaute Schutzbeschaltung
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Widerstand je Pol |
0.56 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
SEMI F47, Magnetsysteme |
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung |
wechselstrombetätigt: 0,5 bis 0,2 x UC, wechselstrombetätigt
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
180 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
3,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
40 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
40 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
125 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. LS, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 600 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 600 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
30 HP, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 92 A, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 100 HP, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 104 A, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 40 HP, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 75 HP, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
540 A, LRA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA) 90 A, FLA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA) 90 A, FLA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
160 A (480 V, 60 Hz, 3-phasig, 277 V, 60 Hz, 1-phasig)
160 A (600 V, 60 Hz, 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
225 A, Maximale Bemessungsbetriebsleistung (UL/CSA)
|