Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, für Fernbediener, Rahmen 2/3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
|
| Katalognummer |
104544
|
| EAN |
4015081043620
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2/3-XMVR
|
| Benutzt mit |
Mechanische Verriegelung
NZM2(-4) N(S)2(-4) NZM3(-4) N(S)3(-4) Zubehör N2 N2-4 N3 N3-4 NS2 NS3 NZM2 NZM2-4 NZM2-4-NA NZM2-NA NZM3 NZM3-4 NZM3-NA |
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
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernantrieb
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|