Dokument herunterladen () von 20

106440
Modellcode: BPZ-KAS-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelzugentlastungschienen C-Profil B = 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106440
EAN
4015081062102
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
298 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KAS-400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.