Dokument herunterladen () von 20

110398
Modellcode: Z-DII/PE-6A

Eaton Vertriebsteile, Push-In-Messring, DII E27, 6A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
110398
EAN
4015081099368
Produkt Länge/Tiefe
23 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DII/PE-6A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Ringeinsätze
Sicherungssockel
Stromstärkewert
6 A
Rahmen
DII
Farbe
Grün
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DII, E27
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Ringeinsätze

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.