Dokument herunterladen () von 20

111206
Modellcode: BP-U-3S-1000/15-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür und 3-Punkt-Drehverriegelung für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1560 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111206
EAN
4015081107674
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
17.98 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-1000/15-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schlosstür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.