Dokument herunterladen () von 20

111276
Modellcode: BPM-U-3S-1000/20

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=2060x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111276
EAN
4015081108374
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
12.39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-1000/20

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.