Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=600 x 400 x 200 mm
Produktname |
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
|
Katalognummer |
111693
|
EAN |
4015081112524
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
600 mm
|
Produktbreite |
400 mm
|
Produktgewicht |
13.32 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking |
Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number NITW)
UL CSA08 (request filed) In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council UL (File No. E336299) IEC/EN 62208 |
Kataloghinweise |
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
|
Modellcode |
CS-64/200
|
Typ |
Wandmontagegehäuse CS Wandmontagegehäuse mit Montageplatte
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
Typ der Konstruktion |
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
|
Oberflächenausführung |
leichte Struktur
Pulverbeschichtung glänzend Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis |
Oberflächenbehandlung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
|
Montageart |
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand) Zwischeneinbau |
Höhe Montageplatte |
570 mm
|
Material Montageplatte |
Stahlblech, sendzimirverzinkt
|
Breite der Montageplatte |
350 mm
|
Material |
Steel plate
Stahl |
Materialstärke (Gehäuse) |
1.2 mm
|
Materialstärke (Grundplatte) |
2 mm
|
Materialstärke (Tür) |
1.2 mm
|
Materialqualität |
Sonstiges
|
Schutzart |
12 (NEMA)
IP66 IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume. IP23 (mit Belüftungsplatten) IK10 (Schlagfestigkeit) IK10 |
Anzahl F3A-Flansche |
1
|
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
Anzahl Scharniere |
2
|
Anzahl Schlösser |
2
|
Lastkapazität (Tür) |
25 kg
|
Lastkapazität (Montageplatte) |
200 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind. |
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
250 N
|
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
2250 N
|
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
2000 N
|
Gewicht montierte Komponenten - max. |
225 kg
|
Winkel Abdeckung/Tür |
120° Türöffnungswinkel
|
Profil Abdeckung/Tür |
2 Türprofile
|
Abdeckung/Tür Typ |
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden Geschlossen |
Maße Flanschplatte |
112 mm x 332 mm
|
Installationsort |
Innenraumaufstellung
|
Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
Stärke der Montageplatte |
2 mm
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
34 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
70 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
40 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
37 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
81 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
75 W
|
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben |
40 W
|
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben |
34 W
|
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben |
37 W
|
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
40 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C – 40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP66
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
Wandanbau in
Mastbefestigung |
Ausstattung: |
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montageplatte Abdeckung Tür |
Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Metrische Montage
|
Benutzt mit |
Industrieschaltanlagen
|